Elektronikhus - ME 17,5 UT/FE BUS/10 YE - 2202230

, længde: 99 mm,Indbygningshus, Underdel, bredde: 17,5 mm, højde: 114,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2202230
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHAAB -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4055626022444
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 48,590 g
Toldtarifnummer 85472000