Endeplade - EH 22,5-C SS/ABS - 2202198

Ikke noget billede til rådighed

Indbygningshus, farve: grøn, bredde: 22,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien EH
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredderne 22,5 mm ... 90 mm
  • Brændbarhedsklasse HB efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne eller på væggen

Varedata

Bestillingsnøgle 2202198
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHCHC -
GTIN 4055626071190
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,320 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland IN (India)