Elektronikhus - ME MAX 22,5 GEH-R G 3-3 GY7016 - 2202187

Ikke noget billede til rådighed

Indbygningshus, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME MAX
  • Enkel montering
  • Fås i modulbredder fra 6,2 mm til 90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem

Varedata

Bestillingsnøgle 2202187
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle ACHABZ -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626009902
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 23,150 g