Elektronik-indbygningshus-komponent - UM-ALU 4-72 FRONT 165 AP - 2202090

Påbygningshus, længde: 165 mm, Frontplade, farve: aluminiumsfarver, bredde: 71,8 mm, højde: 2 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien UM-ALU
  • Modulprofil af aluminium
  • Fås i længder fra 42,5 mm ... 990 mm, valgfrit sådan at varen kan afkortes til individuelle ønsker
  • Fås i modulbredderne 75 mm og 105 mm
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • EMC-beskyttelse

Varedata

Bestillingsnøgle 2202090
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ACHDFZ -
GTIN 4046356987585
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 66,200 g
Toldtarifnummer 76061191