Elektronik-indbygningshus-komponent - UM-ALU 4-72 FRONT 42,5 AP - 2202086

Påbygningshus, Frontplade, farve: Aluminiumsfarver, bredde: 71,8 mm, længde: 42,5 mm, højde: 2 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien UM-ALU
  • Modulprofil af aluminium
  • Fås i længder fra 42,5 mm ... 990 mm, valgfrit sådan at varen kan afkortes til individuelle ønsker
  • Fås i modulbredderne 75 mm og 105 mm
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • EMC-beskyttelse

Varedata

Bestillingsnøgle 2202086
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4046356987448
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 17,700 g
Toldtarifnummer 76061191