Elektronik-indbygningshus-komponent - UM-ALU 4 AU45 L40 - 2202072

, længde: 40 mm,Påbygningshus, Overdel, farve: Aluminiumsfarver, bredde: 45 mm, højde: 28,1 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien UM-ALU
  • Modulprofil af aluminium
  • Fås i længder fra 42,5 mm ... 990 mm, valgfrit sådan at varen kan afkortes til individuelle ønsker
  • Fås i modulbredderne 75 mm og 105 mm
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • EMC-beskyttelse

Varedata

Bestillingsnøgle 2202072
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ACHDFZ -
GTIN 4046356987417
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 23,000 g
Toldtarifnummer 76169910