Elektronikhus - UM-ALU 4-100,5 PROFIL 40 - 2202071

Påbygningshus, længde: 40 mm, Underdel, farve: aluminiumsfarver, bredde: 105 mm, højde: 25,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien UM-ALU
  • Modulprofil af aluminium
  • Fås i længder fra 42,5 mm ... 990 mm, valgfrit sådan at varen kan afkortes til individuelle ønsker
  • Fås i modulbredderne 75 mm og 105 mm
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • EMC-beskyttelse

Varedata

Bestillingsnøgle 2202071
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ACHDFA -
GTIN 4046356987714
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 50,000 g
Toldtarifnummer 76169910