Indbygningshus - ME PLC 40 B BUS 50/40 7035VPE1 - 2202057

Husunderdel, til busstik 50/40, farve: lysegrå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME PLC
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredden 40 mm
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2202057
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ACHEAA -
GTIN 4046356980609
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 157,000 g