Elektronikhus - UM-BASIC/PRO PCB S-LOCK KMGY - 2202031

Låseelement til aflåsning af det øverste printkort tæt på kanten på UM-PRO-huse

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien UM-BASIC/UM-PRO
  • Universal-modulprofil af PVC (UM-BASIC) eller af PA (UM-PRO)
  • Fås i individuelle længder
  • Fås i modulbredderne 72 mm, 108 mm og 122 mm
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2202031
Pakningsstørrelse 100 STK
GTIN 4055626005423
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,300 g
Toldtarifnummer 39269097