Elektronikhus - UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L1KMGY - 2202028

Låseelement til aflåsning af printkortet i Level 1 på UM-BASIC/PRO-huse

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien UM-BASIC/UM-PRO
  • Universal-modulprofil af PVC (UM-BASIC) eller af PA (UM-PRO)
  • Fås i individuelle længder
  • Fås i modulbredderne 72 mm, 108 mm og 122 mm
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2202028
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle ACHDAZ -
GTIN 4055626005393
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,500 g
Toldtarifnummer 39269097