Elektronikhus - ME-IO 18,8 B/FE 7/9U TBUS 7035 - 2201961

Indbygningshus, Underdel, broforbindelse: Bæreskinnebusforbindelse, farve: lysegrå, bredde: 18,9 mm, længde: 113,3 mm, højde: 57,7 mm, poltal tværforbindelser: 5

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME-IO
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 18,8 mm
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Push-in fronttilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne
  • Funktionsjordkontakt, der er integreret i husdelen.

Varedata

Bestillingsnøgle 2201961
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 34 (NTK-2014)
GTIN 4046356946445
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g
Toldtarifnummer 85389099