Endeplade - EH 70 F-C CS/ABS GY7035 - 2201836

Indbygningshus, uden tilslutningsåbning, Overdel, farve: grå, bredde: 70 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien EH
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredderne 22,5 mm ... 90 mm
  • Brændbarhedsklasse HB efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne eller på væggen

Varedata

Bestillingsnøgle 2201836
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHCHC -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4046356912112
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 33,030 g
Toldtarifnummer 85472000
Oprindelsesland IN (India)