Endeplade - EH 35 F-C SS/ABS GY7035 - 2201820

Indbygningshus tilslutningsåbning på den ene side, farve: grå, bredde: 35 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien EH
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredderne 22,5 mm ... 90 mm
  • Brændbarhedsklasse HB efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne eller på væggen

Varedata

Bestillingsnøgle 2201820
Pakningsstørrelse 10 STK
GTIN 4046356911986
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,000 g
Toldtarifnummer 85472000
Oprindelsesland IN (India)