Printkortstik - HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - 2201781

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 4, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-tilslutningsteknik, farve: lysegrå, Farve på fjederåbner: orange

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME-IO
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 18,8 mm
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Push-in fronttilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2201781
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle ACHECB -
Katalogside Side 35 (NTK_2014)
GTIN 4046356911443
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,640 g