Endeplade - EH 45 F-C CS/ABS GY7035 - 2201769

Indbygningshus, uden tilslutningsåbning, Overdel, farve: grå, bredde: 45 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien BC
  • Normkonform efter DIN EN 43880
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra en til ni fordelingsenheder (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne eller på væggen
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2201769
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHCHC -
GTIN 4046356911290
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 23,650 g
Toldtarifnummer 85472000
Oprindelsesland IN (India)