Endeplade - EH 35-C DS/ABS BK9005 - 2201751

Indbygningshus tilslutningsåbning på begge sider, farve: sort, bredde: 35 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien EH
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredderne 22,5 mm ... 90 mm
  • Brændbarhedsklasse HB efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne eller på væggen

Varedata

Bestillingsnøgle 2201751
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHCHC -
GTIN 4046356908306
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 15,430 g
Toldtarifnummer 85472000
Oprindelsesland IN (India)