Elektronikhus - EH 70-B/ABS GY7035 - 2201742

Indbygningshus, farve: grå, bredde: 70 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien EH
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredderne 22,5 mm ... 90 mm
  • Brændbarhedsklasse HB efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne eller på væggen

Varedata

Bestillingsnøgle 2201742
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHCHA -
GTIN 4046356908269
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 71,260 g
Toldtarifnummer 85472000
Oprindelsesland IN (India)