Printkortstik - MKDSO 2,5/ 2-R YE - 2201604

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °. Artikel med pinudgang i siden.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Printklemme til elektronik-indbygningshuse ME/ME MAX.
  • Med 5 mm deling
  • Printklemme ortogonalt til printkortet.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2201604
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356862288
Toldtarifnummer 85369010