Endeplade - EH 90-C DS/ABS GY7035 - 2201525

Indbygningshus, tilslutningsåbning på begge sider, Overdel, farve: grå, bredde: 90 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien EH
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredderne 22,5 mm ... 90 mm
  • Brændbarhedsklasse HB efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne eller på væggen

Varedata

Bestillingsnøgle 2201525
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHCHC -
GTIN 4046356832151
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 30,400 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland IN (India)