Endeplade - EH 67,5-C DS/ABS BK9005 - 2201517

Indbygningshus tilslutningsåbning på begge sider, farve: sort, bredde: 67,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien EH
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredderne 22,5 mm ... 90 mm
  • Brændbarhedsklasse HB efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne eller på væggen

Varedata

Bestillingsnøgle 2201517
Pakningsstørrelse 10 STK
GTIN 4046356832083
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 24,200 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland IN (India)