Endeplade - EH 45-C DS/ABS BK9005 - 2201511

Indbygningshus tilslutningsåbning på begge sider, farve: sort, bredde: 45 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien EH
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredderne 22,5 mm ... 90 mm
  • Brændbarhedsklasse HB efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne eller på væggen

Varedata

Bestillingsnøgle 2201511
Pakningsstørrelse 10 STK
GTIN 4046356831222
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 17,140 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland IN (India)