Elektronik-indbygningshus-komponent - ME PLC 40 PL S GY7035 - 2201497

Afskærmning, til montering under endepladen ved kort konstruktion, farve: lysegrå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME PLC
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredden 40 mm
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2201497
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHEAZ -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 733 (C_1_2013)
GTIN 4046356838658
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,000 g
Toldtarifnummer 85389099