Elektronikhus - ME 45 UT/FE BUS/10+2 BUGY - 2201342

, længde: 99 mm,Indbygningshus med ventilationsslidser, Underdel, broforbindelse: integreret busstik, farve: blågrå, bredde: 45 mm, højde: 114,5 mm, poltal tværforbindelser: 10+2

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2201342
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHAAB -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4046356767255
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 86,300 g