Elektronikhus - ME MAX 90 2-2 KMGY VPE1 - 2201338

Komplet hus med ventilationsslidser, broforbindelse: Bæreskinnebusforbindelse, farve: lysegrå, bredde: 90 mm, længde: 99 mm, højde: 114,5 mm, poltal tværforbindelser: 5

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME MAX
  • Enkel montering
  • Fås i modulbredder fra 6,2 mm til 90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem
  • Valgfri bæreskinnebusforbindelse
  • Stiktilslutning i skrue-, fjederkraft- eller lyntilslutningsteknik
  • Stor frontflade til flerpolede stik eller betjenings- og indstillingsmoduler
  • Stor printkortflade ved kompakte husmål
  • Afskærmning kan nemt modificeres og mærkes
  • Enkel moduludskiftning uden afbrydelse af kontaktkæden
  • Valgfri funktionsjordkontakt
  • Svingbart, transparent frontlåg
  • Fast eller stikbar tilslutningsteknik kan blandes på op til tre tilslutningsniveauer i forskellige delingsmål

Varedata

Bestillingsnøgle 2201338
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356767132
Toldtarifnummer 85389099