Monteringstilbehør - HC-ALU 6-161 MOUNT 200 GY - 2201334

Ikke noget billede til rådighed

Indbygningshus

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien UM-ALU
  • Modulprofil af aluminium
  • Fås i længder fra 42,5 mm ... 990 mm, valgfrit sådan at varen kan afkortes til individuelle ønsker
  • Fås i modulbredderne 75 mm og 105 mm
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • EMC-beskyttelse

Varedata

Bestillingsnøgle 2201334
Pakningsstørrelse 2 STK
Salgsnøgle ACFAAZ -
Minimum bestillingsmængde 2 STK
Katalogside Side 769 (C_1_2013)
GTIN 4046356789141
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 153,000 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland HU (Hungary)