Elektronikhus - ME MAX 35 LC 3-3 KMGY VPE1 - 2201325

Komplet hus, længde: 99 mm, med ventilationsslidser, broforbindelse: Bæreskinnebusforbindelse, farve: lysegrå, bredde: 35 mm, højde: 114,5 mm, poltal tværforbindelser: 5

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME MAX
  • Enkel montering
  • Fås i modulbredder fra 6,2 mm til 90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem

Varedata

Bestillingsnøgle 2201325
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ACHABA -
GTIN 4046356767033
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 78,170 g