Elektronikhus - ME MAX 17,5 SF G 2-2 KMGY VPE1 - 2201317

Komplet hus, længde: 85 mm, uden ventilationsslidser, broforbindelse: Bæreskinnebusforbindelse, farve: lysegrå, bredde: 17,5 mm, højde: 70,4 mm, poltal tværforbindelser: 5

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2201317
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ACHABA -
GTIN 4046356766654
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 38,100 g