Elektronikhus - ME MAX 17,5 U-U1 KMGY VPE 1 - 2201314

Komplet hus, længde: 99 mm, med ventilationsslidser, Komplet hus, broforbindelse: Bæreskinnebusforbindelse, farve: lysegrå, bredde: 17,5 mm, højde: 114,5 mm, poltal tværforbindelser: 5

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME MAX
  • Enkel montering
  • Fås i modulbredder fra 6,2 mm til 90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem

Varedata

Bestillingsnøgle 2201314
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ACHABA -
GTIN 4046356766623
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 64,000 g
Toldtarifnummer 85472000