Elektronikhus - BC 71,6 PLATE KMGY - 2201313

Ikke noget billede til rådighed

Indbygningshus, farve: lysegrå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien BC
  • Normkonform efter DIN EN 43880
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra en til ni fordelingsenheder (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne eller på væggen
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2201313
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle ACHBAZ -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356763035
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,417 g