Elektronikhus - ME MAX 6,2 GL SC-TBUS PGBU - 2201277

Ikke noget billede til rådighed

Indbygningshus

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME MAX
  • Enkel montering
  • Fås i modulbredder fra 6,2 mm til 90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem

Varedata

Bestillingsnøgle 2201277
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle ACHABA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4046356753845
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 26,840 g