Endeplade - EH 22,5-C SS/ABS GY7035 - 2201250

Indbygningshus, tilslutningsåbning på den ene side, farve: grå, bredde: 22,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien EH
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredderne 22,5 mm ... 90 mm
  • Brændbarhedsklasse HB efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne eller på væggen

Varedata

Bestillingsnøgle 2201250
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHCHC -
GTIN 4046356749930
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,350 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland IN (India)