Printkortklemme - FKDSO 2,5 HV/3-R 7,5 GY7035 - 2201129

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 630 V, deling: 7,5 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning. Artikel med pinudgang i siden.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Fjederkraftprintklemme til elektronik-indbygningshuse ME/ME MAX.
  • Push-in-tilslutningsteknik muliggør nem tilslutning.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2201129
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle ACHADA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356745956
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,000 g