Elektronik-indbygningshus-komponent - BC 17,8 UT HBUS KMGY - 2201070

Ikke noget billede til rådighed

Installations-indbygningshus med ventilationsslidser, Underdel, broforbindelse: Bæreskinnebusforbindelse, farve: lysegrå, bredde: 17,8 mm, længde: 89,7 mm, højde: 49 mm, poltal tværforbindelser: 16

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien BC
  • Normkonform efter DIN EN 43880
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra en til ni fordelingsenheder (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne eller på væggen
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2201070
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356716352
Toldtarifnummer 85472000