Elektronik-indbygningshus-komponent - UM-ALU 4 AU45 L60 - 2200955

Påbygningshus, Overdel, farve: Aluminiumsfarver, bredde: 45 mm, længde: 60 mm, højde: 28,1 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien UM-ALU
  • Modulprofil af aluminium
  • Fås i længder fra 42,5 mm ... 990 mm, valgfrit sådan at varen kan afkortes til individuelle ønsker
  • Fås i modulbredderne 75 mm og 105 mm
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • EMC-beskyttelse

Varedata

Bestillingsnøgle 2200955
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 745 (C-1-2013)
GTIN 4046356720984
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 33,500 g
Toldtarifnummer 76042990