Elektronik-indbygningshus-komponent - UM-ALU 4-100,5 COVER PA BK - 2200952

Påbygningshus, længde: 11 mm, Sidedel , farve: sort, bredde: 105,4 mm, højde: 31 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien UM-ALU
  • Modulprofil af aluminium
  • Fås i længder fra 42,5 mm ... 990 mm, valgfrit sådan at varen kan afkortes til individuelle ønsker
  • Fås i modulbredderne 75 mm og 105 mm
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • EMC-beskyttelse

Varedata

Bestillingsnøgle 2200952
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ACHDFA -
Katalogside Side 744 (C_1_2013)
GTIN 4046356716543
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 25,850 g
Toldtarifnummer 76169910