Elektronikhus - UM-ALU 4-100,5 PROFILE 990 - 2200942

Påbygningshus, Underdel, farve: Aluminiumsfarver, bredde: 105 mm, længde: 990 mm, højde: 29,4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien UM-ALU
  • Modulprofil af aluminium
  • Fås i længder fra 42,5 mm ... 990 mm, valgfrit sådan at varen kan afkortes til individuelle ønsker
  • Fås i modulbredderne 75 mm og 105 mm
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • EMC-beskyttelse

Varedata

Bestillingsnøgle 2200942
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 744 (C-1-2013)
GTIN 4046356716444
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.234,000 g
Toldtarifnummer 76042990