Elektronikhus - UM-ALU 4-100,5 PROFILE 235 - 2200941

Påbygningshus, længde: 235 mm, Underdel, farve: aluminiumsfarver, bredde: 105 mm, højde: 29,4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien UM-ALU
  • Modulprofil af aluminium
  • Fås i længder fra 42,5 mm ... 990 mm, valgfrit sådan at varen kan afkortes til individuelle ønsker
  • Fås i modulbredderne 75 mm og 105 mm
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • EMC-beskyttelse

Varedata

Bestillingsnøgle 2200941
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ACHDFA -
Katalogside Side 744 (C_1_2013)
GTIN 4046356716406
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 285,400 g
Toldtarifnummer 76042990