Monteringstilbehør - HC-ALU 6 DECO 150 GY - 2200915

Dekorstrimmel til indbygningshuse HC-ALU

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien HC-ALU
  • Modulprofil af aluminium
  • Fås i længder fra 100 mm ... 1000 mm, valgfrit sådan at varen kan afkortes til individuelle ønsker
  • Fås i modulbredderne 53,5 mm ... 161 mm
  • Kapslingsklasse op til IP65
  • Kan anvendes som håndholdt hus og væghus
  • Leveres valgfrit med EMC-pakninger

Varedata

Bestillingsnøgle 2200915
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 768 (C-1-2013)
GTIN 4046356716840
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,320 g
Toldtarifnummer 40169300
Oprindelsesland HU (Hungary)