Elektronik-indbygningshus-komponent - HC-ALU 6-161 COVER GY - 2200906

Påbygningshus, Sidedel , farve: grå, bredde: 190,4 mm, højde: 58 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien HC-ALU
  • Modulprofil af aluminium
  • Fås i længder fra 100 mm ... 1000 mm, valgfrit sådan at varen kan afkortes til individuelle ønsker
  • Fås i modulbredderne 53,5 mm ... 161 mm
  • Kapslingsklasse op til IP65
  • Kan anvendes som håndholdt hus og væghus
  • Leveres valgfrit med EMC-pakninger

Varedata

Bestillingsnøgle 2200906
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ACFAAC -
Katalogside Side 769 (C_1_2013)
GTIN 4046356716789
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 329,300 g
Toldtarifnummer 76169910
Oprindelsesland HU (Hungary)