Elektronikhus - HC-ALU 6-78 PROFILE 1000 - 2200895

, længde: 1000 mm,Påbygningshus, Underdel, farve: Aluminiumsfarver, bredde: 98,5 mm, højde: 32,8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien HC-ALU
  • Modulprofil af aluminium
  • Fås i længder fra 100 mm ... 1000 mm, valgfrit sådan at varen kan afkortes til individuelle ønsker
  • Fås i modulbredderne 53,5 mm ... 161 mm
  • Kapslingsklasse op til IP65
  • Kan anvendes som håndholdt hus og væghus
  • Leveres valgfrit med EMC-pakninger

Varedata

Bestillingsnøgle 2200895
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ACFAAA -
Katalogside Side 768 (C_1_2013)
GTIN 4046356716222
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.814,000 g
Toldtarifnummer 76042100
Oprindelsesland HU (Hungary)