Elektronikklemme - FKDSO 2,5/ 2-R GN - 2200873

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, mærkespænding: 630 V, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 60 °

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Fjederkraftprintklemme til elektronik-indbygningshuse ME/ME MAX.
  • Push-in-tilslutningsteknik muliggør nem tilslutning.
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2200873
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle ACHADA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356697743
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,540 g