Elektronikhus - ME MAX 45 MT 2-2 BU - 2200819

Ikke noget billede til rådighed

Indbygningshus, farve: blå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME MAX
  • Enkel montering
  • Fås i modulbredder fra 6,2 mm til 90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem

Varedata

Bestillingsnøgle 2200819
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHABA -
GTIN 4046356682398
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 26,960 g
Toldtarifnummer 85472000