Elektronikhus - ME MAX 45 MT CL 3-3 BUGY - 2200766

Ikke noget billede til rådighed

Indbygningshus, farve: blågrå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME MAX
  • Enkel montering
  • Fås i modulbredder fra 6,2 mm til 90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem

Varedata

Bestillingsnøgle 2200766
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356672146
Toldtarifnummer 85389099