Elektronikhus - ME 90 UT/FE BUS/10 KMGY - 2200540

, længde: 99 mm,Indbygningshus med ventilationsslidser, Underdel, broforbindelse: integreret busstik, farve: lysegrå, bredde: 90 mm, højde: 114,5 mm, poltal tværforbindelser: 10

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2200540
Pakningsstørrelse 8 STK
Salgsnøgle ACHAAB -
Katalogside Side 665 (C_1_2013)
GTIN 4046356608060
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 140,000 g
Toldtarifnummer 85369010