Elektronikhus - ME MAX 67,5 G 2-2 KMGY - 2200525

Komplet hus, længde: 99 mm, uden ventilationsslidser, broforbindelse: Bæreskinnebusforbindelse, farve: lysegrå, bredde: 67,5 mm, højde: 114,5 mm, poltal tværforbindelser: 5

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME MAX
  • Enkel montering
  • Fås i modulbredder fra 6,2 mm til 90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem

Varedata

Bestillingsnøgle 2200525
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHABA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 689 (C_1_2013)
GTIN 4046356605977
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 120,640 g
Toldtarifnummer 85472000