Elektronikhus - ME 90 OT-1MSTBO KMGY - 2200523

Indbygningshus, længde: 99 mm, Overdel, farve: lysegrå, bredde: 90 mm, højde: 38,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2200523
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHAAD -
Katalogside Side 672 (C_1_2013)
GTIN 4046356606066
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 53,610 g
Toldtarifnummer 85472000