Elektronikhus - EH 67,5 F-B/ABS BK9005 - 2200520

Indbygningshus, farve: sort, bredde: 67,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien EH
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredderne 22,5 mm ... 90 mm
  • Brændbarhedsklasse HB efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne eller på væggen

Varedata

Bestillingsnøgle 2200520
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHCHA -
GTIN 4046356911115
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 27,720 g
Toldtarifnummer 85472000
Oprindelsesland IN (India)