Printkortstik - MSTBO 2,5/ 4-G1PL BK - 2200485

Grunddele, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 4, deling: 5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: Lodning, Artikel med pinudgang i siden.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Grunddele og stik til elektronik-indbygningshuse ME og ME MAX.
  • Stikretning ortogonalt til printkortet.
  • Med 5 mm deling
  • Poltal 2 til 4.
  • Fingerberøringssikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2200485
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle ACHADB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356657051
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,890 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)