Printkortstik - MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BK - 2200483

Illustrationen viser varianten ST 2,5/ 2) i grå

Printkortstik, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 3, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Grunddele og stik til elektronik-indbygningshuse ME og ME MAX.
  • Poltal 2 til 4.
  • Med 5 mm deling
  • Stikretning ortogonalt til printkortet.
  • Fingerberøringssikker
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2200483
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle ACHADB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356659413
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,000 g