Elektronikhus - EH 45 F-B/ABS GY7035 - 2200474

Indbygningshus, farve: grå, bredde: 45 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien EH
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredderne 22,5 mm ... 90 mm
  • Brændbarhedsklasse HB efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne eller på væggen

Varedata

Bestillingsnøgle 2200474
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHCHA -
GTIN 4046356909464
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 18,900 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland IN (India)